Conector enchuf. para cables - SM-7ES1N8A8004 - 1605854

Conector enchuf. para cables, Recto corto, Bloqueo por tornillo, M40, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 17 mm... 21 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605854
Unidad de embalaje 12 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356255318
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 392,340 g