Conector enchuf. para cables - SM-7ES1N8A8003 - 1605852

Conector enchuf. para cables, Recto corto, Bloqueo por tornillo, M40, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 12,5 mm ... 17 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605852
Unidad de embalaje 12 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 82 (PC-2011)
EAN 4046356182546
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 402,270 g