Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SM-7EPWN8AAF00 - 1605848

Ninguna imagen disponible

Conect. enchuf. para apar. pared delant., acodado, fijo, Bloqueo por tornillo, M40, Nº de polos: 4+3+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø4,2, apantallado: sí, Medida de brida: 40 mm x 40 mm, Diámetro de cable: 0 mm...0 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605848
Unidad de embalaje 12 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356255295
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 216,860 g