Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SM-7EPWN8AAD00 - 1605846

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado giratorio, Bloqueo por tornillo, M40, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4xØ4,4, apantallado: sí, medida de brida: 40 mm x 40 mm, rango de diámetro de cable: 0 mm... 0 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605846
Unidad de embalaje 6 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 47 (PC-2007)
EAN 4046356182522
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 118,420 g