Pasamuro pared posterior - SM-7EP1N8AQL05 - 1605845

Pasamuro pared posterior, Recto largo, Bloqueo por tornillo, M40, Nº de polos: 4+3+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, Fijación central, apantallado: sí, Diámetro de cable: 21 mm...25,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605845
Unidad de embalaje 6 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356330220
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 570,090 g