Pasamuro pared posterior - SM-7EP1N8AQL03 - 1605843

Pasamuro pared posterior, Recto largo, Bloqueo por tornillo, M40, Nº de polos: 4+3+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, Fijación central, apantallado: sí, Diámetro de cable: 12,5 mm...17 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605843
Unidad de embalaje 6 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356255271
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 576,480 g