Pasamuro pared posterior - SM-7EP1N8AQL02 - 1605842

Pasamuro pared posterior, Recto largo, Bloqueo por tornillo, M40, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, Fijación central, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 9 mm... 12,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605842
Unidad de embalaje 6 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356255264
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 577,940 g