Pasamuro pared posterior - SM-7EP1N8AQ002 - 1605838

Pasamuro pared posterior, Recto corto, Bloqueo por tornillo, M40, Nº de polos: 4+3+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, Fijación central, apantallado: sí, Diámetro de cable: 9 mm...12,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605838
Unidad de embalaje 6 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356255226
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 515,230 g