Pasamuro pared posterior - SM-7EP1N8AC003 - 1605831

Pasamuro pared posterior, Recto corto, Bloqueo por tornillo, M40, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4xM4, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 12,5 mm... 17 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605831
Unidad de embalaje 6 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356255158
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 518,490 g