Conector enchufable de acoplamiento - SM-7EP1N8A9003 - 1605826

Conector enchufable de acoplamiento, Recto corto, Bloqueo por tornillo, M40, Nº de polos: 4+3+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 12,5 mm...17 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605826
Unidad de embalaje 12 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 82 (PC-2011)
EAN 4046356182515
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 554,000 g