Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada - SM-5ES1N8AY000 - 1605823

La figura muestra la variante del producto de 8 polos (4+3+PE)

Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada, recto, Bloqueo por tornillo, M40, Nº de polos: 2+3+PE, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø4,2, apantallado: sí, Medida de brida: 40 mm x 40 mm, Diámetro de cable: 0 mm...0 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605823
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 144 (C-4-2015)
EAN 4046356255042
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 262,270 g