Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SM-5EPWN8AWA00 - 1605801

La figura muestra la variante de 8 polos del artículo

Conect. enchuf. para apar. pared delant., recto, Bloqueo por tornillo, M40, Nº de polos: 2+3+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø4,2, apantallado: sí, Medida de brida: 40 mm x 40 mm, Diámetro de cable: 0 mm...0 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605801
Unidad de embalaje 12 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 47 (PC-2007)
EAN 4046356182492
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 191,490 g