Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SM-5EPWN8AAF00 - 1605800

Ninguna imagen disponible

Conect. enchuf. para apar. pared delant., acodado, fijo, Bloqueo por tornillo, M40, número de polos: 2+3+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø4,2, apantallado: sí, medida de brida: 40 mm x 40 mm, rango de diámetro de cable: 0 mm... 0 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605800
Unidad de embalaje 6 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356254922
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 454,610 g