Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SM-5EPWN8AAD00 - 1605798

La figura muestra la variante de 8 polos del artículo

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado giratorio, Bloqueo por tornillo, M40, Nº de polos: 2+3+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4xØ4,4, apantallado: sí, Medida de brida: 40 mm x 40 mm, Diámetro de cable: 0 mm...0 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605798
Unidad de embalaje 6 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 47 (PC-2007)
EAN 4046356182485
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 422,080 g