Pasamuro pared posterior - SM-5EP1N8ACL02 - 1605786

La figura muestra la variante del producto de 8 polos (4+3+PE)

Pasamuro pared posterior, recto, Bloqueo por tornillo, M40, Nº de polos: 2+3+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4xM4, apantallado: sí, Diámetro de cable: 9 mm...12,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605786
Unidad de embalaje 6 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356254809
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 574,160 g