Pasamuro pared posterior - SM-5EP1N8AC003 - 1605783

La figura muestra la variante del producto de 8 polos (4+3+PE)

Pasamuro pared posterior, recto, Bloqueo por tornillo, M40, número de polos: 2+3+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4xM4, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 12,5 mm... 17 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605783
Unidad de embalaje 6 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356254779
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 533,100 g