Conector enchufable de acoplamiento - SM-5EP1N8A9L03 - 1605779

Ninguna imagen disponible

Conector enchufable de acoplamiento, Recto largo, Bloqueo por tornillo, M40, Nº de polos: 2+3+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 12,5 mm...17 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605779
Unidad de embalaje 12 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356254731
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 297,190 g