Contacto engastado - SM-20KP005 - 1605736

Contacto engastado, mecanizado, Contacto individual, Diámetro de contacto: 2 mm, Margen para engaste: 0,75 mm²...1,5 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Conexión con alta resistencia a la tracción
  • Resistencias de contacto bajas
  • Sencillo control de producción

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605736
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 147 (C-4-2015)
EAN 4046356254557
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,540 g
Número de tarifa arancelaria 85389099