SF-Z0007 - 1605665

Pinzas de engarzar para contactos engastados mecanizados Ø 0,6 mm/Ø 1 mm, sección de cable trenzado 0,08 mm² ... 0,25 mm²/0,5 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605665
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356254182
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 334,600 g
Número de tarifa arancelaria 82032000