Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada - SF-7ES1N8AY000 - 1605622

Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 4+3+PE, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, Medida de brida: 26 mm x 26 mm, Diámetro de cable: 0 mm...0 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605622
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 133 (C-4-2015)
EAN 4046356254014
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 68,100 g