Conector enchuf. para cables - SF-7ES1N8AR4DU - 1605621

Conector enchuf. para cables, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 7,5 mm... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605621
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356254007
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 161,040 g