Inserto de contactos - HC-B 16-EBUQ-2,5-32 - 1605598

Inserto de hembras HEAVYCON, serie B16, 16 polos, conexión QUICKON, numeración 17 - 32

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Inserto de contactos
En la técnica de conexión QUICKON, los conductores pueden conectarse mediante un sencillo giro con el destornillador. ¡No es necesario desaislar previamente el conductor! ¡Esto ahorra como mínimo un tiempo de conexión del 60%!

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605598
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 525 (C-4-2015)
EAN 4017918940683
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 95,930 g