Inserto de contactos - HC-B 16-EBUQ-2,5-OLOGO - 1605577

Inserto de hembras, de 16 polos, conexión QUICKON, señalización 1-x

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Inserto de contactos
En la técnica de conexión QUICKON, los conductores pueden conectarse mediante un sencillo giro con el destornillador. ¡No es necesario desaislar previamente el conductor! ¡Esto ahorra como mínimo un tiempo de conexión del 60%!

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605577
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918940782
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 95,840 g