Conector enchufable de acoplamiento - SF-7EP1N8A90A3 - 1605571

Conector enchufable de acoplamiento, Recto corto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 11 mm... 14 mm, Compatible con contraconectores con tuerca moleteada SPEEDCON o M23 estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605571
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 131 (C-4-2015)
EAN 4046356253666
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 54,540 g