Inserto de contactos - HC-B 6-EBUQ-2,5 - 1605556

Carcasa de hembras HEAVYCON, serie B6, 6 polos, conexión QUICKON

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Inserto de contactos
En la técnica de conexión QUICKON, los conductores pueden conectarse mediante un sencillo giro con el destornillador. ¡No es necesario desaislar previamente el conductor! ¡Esto ahorra como mínimo un tiempo de conexión del 60%!

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605556
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 521 (C-4-2015)
EAN 4017918940645
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 54,680 g