Conector enchuf. para cables - SF-5ES1N8A80A1 - 1605524

Conector enchuf. para cables, Recto corto, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 5+PE, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, Diámetro de cable: 7,5 mm...9 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
  • Ejecuciones moldeadas por inyección con cables preconfeccionados en uno o ambos lados

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605524
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 130 (C-4-2015)
EAN 4046356253406
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 120,870 g