Pasamuro pared posterior - SF-5EP1N8ACLDL - 1605518

La figura muestra la variante del producto de 8 polos (4+3+PE)

Pasamuro pared posterior, recto largo, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 5+PE, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4xM3, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 18 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable del diámetro de cable 7,5 mm ... 18 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605518
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 156 (C-2-2017)
EAN 4046356253369
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 133,250 g