Переходные соединители - SF-5EP1N8A9LB2 - 1605507

На рисунке показана 8-контактная модель изделия (4+3+PE)

Переходные соединители, прямой, длинный, Винтовой зажим, M23, полюсов: 5+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 12 мм... 15 мм, Совместим с ответными частями с накатанными гайками SPEEDCON или стандартными M23

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605507
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 131 (C-4-2015)
EAN 4046356253215
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 100,700 g