Pasamuro macho/hembra - SF-5EE1N8AS000 - 1605492

La figura muestra la variante del producto de 8 polos (4+3+PE)

Pasamuro macho/hembra, recto, M23, M23, Nº de polos: 5+PE, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4xM3, apantallado: sí, Diámetro de cable: 0 mm...0 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605492
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 135 (C-4-2015)
EAN 4046356253116
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 45,000 g