RM-12P1N121300 - 1605042

La figura muestra la variante de producto de 12 polos, con prensaestopas DIN estándar y rosca Pg

Conector industrial, con rosca de conexión Pg13,5, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 12, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1605042
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356250108
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 72,250 g