Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla - RC-Z2448 - 1604536

Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla, apantallado: sí, Diámetro del haz de hilos trenzados: 4,1 mm, Diámetro de cable: 7,5 mm...9,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1604536
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356249782
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,770 g
Número de tarifa arancelaria 83089000