Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla - RC-Z2446 - 1604534

Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla, apantallado: sí, Diámetro del haz de hilos trenzados: 6,6 mm, Diámetro de cable: 6,5 mm...7,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1604534
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356249775
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,500 g
Número de tarifa arancelaria 39269097