Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla - RC-Z2427 - 1604497

Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla, apantallado: sí, Diámetro del haz de hilos trenzados: 3,2 mm, Diámetro de cable: 4,5 mm...5,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1604497
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356249607
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,380 g
Número de tarifa arancelaria 39269097