Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla - RC-Z2425 - 1604491

Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla, apantallado: sí, Diámetro del haz de hilos trenzados: 2,5 mm, Diámetro de cable: 3,5 mm...4,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1604491
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356249584
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,260 g
Número de tarifa arancelaria 39269097