Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla - RC-Z2396 - 1604460

Empaquetadura de fijación del cable y adaptador de pantalla, apantallado: sí, Diámetro del haz de hilos trenzados: 6,2 mm, Diámetro de cable: 6,5 mm...7,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1604460
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356249454
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,090 g
Número de tarifa arancelaria 39269097