Carcasa - HC-B 6-TMS-100/O1STM25G-EUA - 1604104

HEAVYCON ADVANCE para exigencias ambientales aumentadas, carcasa aérea B6, con bloqueo por tornillo, altura 100 mm, con rosca 1x M25, salida de cables recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1604104
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 484 (C-4-2013)
EAN 4017918884017
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 312,190 g
Número de tarifa arancelaria 85389099