Contacto engastado - RC-6KP2000 - 1603814

La figura puede diferir en función de la zona de conexión

Contacto engastado, mecanizado, diámetro de contacto: 1 mm, margen para engaste: 0,14 mm² ... 0,75 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1603814
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356247238
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,630 g
Número de tarifa arancelaria 85389099

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar