Contacto engastado - RC-5PP2000 - 1603523

Contacto engastado, mecanizado, diámetro de contacto: 2 mm, margen para engaste: 1,5 mm² ... 2,5 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Conexión con alta resistencia a la tracción
  • Resistencias de contacto bajas
  • Sencillo control de producción

Datos mercantiles

Clave de pedido 1603523
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356245890
Número de tarifa arancelaria 85389099