Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-2RS1N124300 - 1603416

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 11+PE, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Anillo tórico radial, 4xM3, Espesor de pared mín.: 2,7 mm, Espesor de pared máx.: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1603416
Unidad de embalaje 40 pcs
Cantidad de pedido mínima 40 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356245357
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29,260 g