RC-1RS1NRAZ600 - 1603296

Ninguna imagen disponible

Conector industrial, con rosca de conexión Pg11, acodado, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+2+PE, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Diámetro de cable: 8 mm ... 12 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1603296
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356244749
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 148,270 g