RC-1RS1NRA170V - 1603222

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector industrial, con rosca de conexión Pg13,5, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+2+PE, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Diámetro de cable: 10 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1603222
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356244237
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 89,000 g