RC-1RP1NRAZ700 - 1603141

Ninguna imagen disponible

Conector industrial, con rosca de conexión Pg13,5, acodado, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+2+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Diámetro de cable: 10 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1603141
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356243759
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 168,000 g