Contacto engastado - RC-1KS2000 - 1602998

Contacto engastado, mecanizado, Contacto individual, Diámetro de contacto: 1 mm, Margen para engaste: 0,5 mm²...1 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Conexión con alta resistencia a la tracción
  • Resistencias de contacto bajas
  • Sencillo control de producción

Datos mercantiles

Clave de pedido 1602998
Unidad de embalaje 500 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356242844
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,230 g
Número de tarifa arancelaria 85389099