RC-19S1N12ZL00 - 1602959

Ninguna imagen disponible

Conector industrial, con rosca de conexión Pg13,5, acodado, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+3, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 9 mm ... 13 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1602959
Unidad de embalaje 8 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356242639
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 155,300 g