RC-19S1N12Z720 - 1602945

Ninguna imagen disponible

Conector industrial, con rosca de conexión Pg13,5, acodado, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+3, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 10 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1602945
Unidad de embalaje 8 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356242530
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 153,360 g