Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-19P1N225D00 - 1602700

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con hembras de conexión

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+3, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Anillo tórico radial, 4x Ø 3,2, Espesor de pared mín.: 2,7 mm, Espesor de pared máx.: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1602700
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626042992