Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-19P1N224300 - 1602687

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+3, Tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Anillo tórico radial, 4xM3, Espesor de pared mín.: 2,7 mm, Espesor de pared máx.: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1602687
Unidad de embalaje 40 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356241038
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,300 g