RC-19P1N127700 - 1602547

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector de acoplamiento, con rosca de conexión Pg13,5, recto, apantallado: no, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 16+3, Tipo de contacto: Macho, Conexión por soldadura, Diámetro de cable: 10 mm ... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1602547
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356240253