Pasamuro pared posterior - RC-17S2N12C1U1 - 1602422

Pasamuros pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 17, Tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Junta plana, 4xM3, Espesor de pared máx.: 2,5 mm, Diámetro de cable: 9,5 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1602422
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356239653
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 86,120 g