RC-17S1Y8AR3EM - 1602378

La figura muestra la variante del producto de 12 polos, con compensación de tracción de brida doble

Conector industrial, con rosca de conexión Pg13,5, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Diámetro de cable: 3 mm ... 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1602378
Unidad de embalaje 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356239486
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 84,240 g